Termékek közzététele
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71437000 Chrome - 71437670 Matt Black Specification: • 1 function • centre distance: 180 mm • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71437XXX
    • TermékcsaládBath mixers
    • TermékcsoportLogis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures