Termékek közzététele
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    hansgrohe

    Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario

    Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71461000 Chrome - 71461670 Matt Black Specification: • consists of: 2-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose • 2 functions • projection: 110 mm • centre distance: 180 mm • maximum flow rate at 3 bar: 49,3 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 49,3 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 18,1 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • diverter with automatic resetting • diverter lockable • non-return valve • with silencer • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71461XXX
    • TermékcsaládBath mixers
    • TermékcsoportVernis Blend
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)123
    • Szélesség (mm)230
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures