Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hansgrohe/products/9801e16c-c2c3-47b1-bdf6-65351525cc08
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
hansgrohe
Követés
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
71533001
Termékcsalád
Basin mixers
Termékcsoport
Logis
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-11-23
Verziószám
1
Magasság (mm)
8.88
Szélesség (mm)
13.75
Mélység (mm)
5.5
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--71533671
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Nettó tömeg (kg)
3
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Szelep
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 leírás
Mixers
CSI MasterFormat 2014 kód
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 név
Mixers
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Letöltés
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Letöltés
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Letöltés
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Letöltés
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Letöltés
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Letöltés