Termékek közzététele
Logis E Single lever shower mixer for concealed installation
Logis E Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis E Single lever shower mixer for concealed installation

    Logis E Single lever shower mixer for concealed installation for iBox universal
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71603000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 23,4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71603000
    • TermékcsaládShower mixers
    • TermékcsoportLogis E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)67
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures