Termékek közzététele
Talis E Self-closing pillar tap for cold water
Talis E Self-closing pillar tap for cold water
    hansgrohe

    Talis E Self-closing pillar tap for cold water

    Talis E Self-closing pillar tap 110 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71719000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 111 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • self closing cartridge • running time: 3 - 20 seconds adjustable (7 seconds pre-set) • for cold water connection • permanent rinse possible • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15 • service tool #93913000 must be used for thermal disinfection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71719000
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportTalis E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)184
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)149
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures