Termékek közzététele
Talis E Single lever bath mixer for concealed installation
Talis E Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis E Single lever bath mixer for concealed installation

    Talis E Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71745143 Brushed Bronze - 71745993 Polished Gold Optic - 71745003 Chrome - 71745673 Matt Black - 71745823 Brushed Nickel Specification: • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71745003
    • TermékcsaládBath mixers
    • TermékcsoportTalis E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)191
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)59
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Óceánia