Termékek közzététele
Talis S Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis S Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

Talis S Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Specifikáció
  • Surfaces: - 72020001 Chrome - 72020821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 96 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító72020001
  • TermékcsaládBasin mixers
  • TermékcsoportTalis S
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)221
  • Szélesség (mm)51
  • Mélység (mm)136
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 leírásMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures