Termékek közzététele
Rebris S Single lever basin mixer 110 CoolStart with pop-up waste set
Rebris S Single lever basin mixer 110 CoolStart with pop-up waste set
    hansgrohe

    Rebris S Single lever basin mixer 110 CoolStart with pop-up waste set

    Rebris S Single lever basin mixer 110 CoolStart with pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 72519000 Chrome - 72519670 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 133 mm • spout height: 109 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító72519XXX
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportRebris S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)168
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)159
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures