Termékek közzététele
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox
    Specifikáció
    • Surfaces: - 72801340 Brushed Black Chrome - 72801000 Chrome - 72801670 Matt Black - 72801800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító72801XXX
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportTalis M54
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)435
    • Szélesség (mm)85
    • Mélység (mm)263
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures