Termékek közzététele
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300
    hansgrohe

    Talis Select S Single lever kitchen mixer 300

    Talis Select M51 Single lever kitchen mixer 300, 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 72820003 Chrome Specification: • ComfortZone 300 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító72820003
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportTalis Select S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)339
    • Szélesség (mm)121
    • Mélység (mm)276
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Óceánia