Termékek közzététele
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 72840000 Chrome - 72840340 Brushed Black Chrome - 72840670 Matt Black - 72840800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • l-spout • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító72840XXX
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportTalis M54
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)296
    • Szélesség (mm)85
    • Mélység (mm)256
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures