Termékek közzététele
Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro,  3jet
Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro,  3jet
    hansgrohe

    Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 3jet

    Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 3jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 72861000 Chrome - 72861340 Brushed Black Chrome - 72861670 Matt Black - 72861800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • PowderSpray, shower spray, laminar spray • swivel arm can be moved independently of the Movaflex hose • lockable front shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable switch from PowderSpray to the front spray • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • Movaflex hose is flexible swiveling (360°) • high-quality textile hose with braiding • yarns are made of recycled PET • warm, cotton-like material feels great to the skin
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító72861XXX
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportTalis M54
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)243
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures