Termékek közzététele
Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set
hansgrohe

Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set

Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set
Specifikáció
  • Surfaces: - 73342000 Chrome - 73342670 Matt Black - 73342700 Matt White - 73342140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 150 • projection: 139 mm • spout height: 151 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító73342XXX
  • TermékcsaládBasin mixers
  • TermékcsoportTecturis S
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)201
  • Szélesség (mm)71
  • Mélység (mm)180
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010862
  • ETIM-névBath mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures