Termékek közzététele
Logis Universal Shaving mirror
Logis Universal Shaving mirror
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror

    4.6/5 csillag4.6(11 vélemény)
    Logis Universal Shaving mirror
    Specifikáció
    • Surfaces: - 73561000 Chrome - 73561140 Brushed Bronze - 73561340 Brushed Black Chrome - 73561670 Matt Black - 73561700 Matt White - 73561990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 1 x magnification, 3 x magnification • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító73561000
    • TermékcsaládMirrors
    • TermékcsoportLogis Universal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)255
    • Szélesség (mm)257
    • Mélység (mm)343
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010550
    • ETIM-névMirror
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings