Termékek közzététele
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
    hansgrohe

    Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet

    Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 73836000 Chrome - 73836670 Matt Black - 73836800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, multifunctional strainer • ComfortZone 250 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray, SatinFlow • change between SatinFlow and pull-out spout at the touch of a button • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required, recommendation: the middle of tap hole drilling should be max. 50 mm from the back side of of the bowl
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító73836XXX
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportAquno Select M81
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)281
    • Szélesség (mm)215
    • Mélység (mm)254
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures