Termékek közzététele
74201XXX Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set
74201XXX Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set
    hansgrohe

    74201XXX Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set

    Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 74201000 Chrome - 74201670 Matt Black Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 122 mm • spout height: 83 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító74201XXX
    • TermékcsaládBidet mixers
    • TermékcsoportZesis S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)93
    • Mélység (mm)145
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.33
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets