Termékek közzététele
Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 22.5 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 74526000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító74526000
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportMetropol
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)118
    • Szélesség (mm)168
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures