Termékek közzététele
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
    hansgrohe

    74731USA Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set

    Zesis S Single lever basin mixer 230 CoolStart for wash bowls without waste set
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 74731001 Chrome

      - 74731671 Matt Black

      - 74731821 Brushed Nickel

      - 74731143 Brushed Bronze

      - 74731343 Brushed Black Chrome

      Specification:

      • ComfortZone: 230

      • projection: 178 mm

      • spout height: 9 Inch

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,4 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ hose connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító74731USA
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportZesis S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)300
    • Szélesség (hüvelyk)46
    • Mélység (hüvelyk)200
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)4.13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011327
    • ETIM-névBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets