Termékek közzététele
Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite
Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite
    Specifikáció
    • Surfaces: - 74804670 Matt Black - 74804800 Stainless Steel Finish - 74804000 Chrome Specification: • ComfortZone 160 • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,2 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox lite for a smooth, flexible and safe hose guidance in the cabinet • extension length up to 50 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító74804XXX
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportZesis M33
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)259
    • Szélesség (mm)51
    • Mélység (mm)277
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures