Termékek közzététele
Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
    hansgrohe

    Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set

    Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 75012000 Chrome - 75012670 Matt Black - 75012700 Matt White Specification: • ComfortZone 80 • projection: 133 mm • spout height: 80 mm • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító75012XXX
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportVivenis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)139
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)163
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures