Termékek közzététele
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
    hansgrohe

    76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm

    Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,8 cm
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 76050000 Chrome

      - 76050140  Brushed Bronze

      - 76050340 Brushed Black Chrome

      - 76050670 Matt Black

      - 76050700 Matt White

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 228 mm

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • material waste set: metal

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító76050XXX
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportFinoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)103
    • Szélesség (mm)68
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets