Termékek közzététele
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set

    Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 76802000 Chrome - 76802670 Matt Black - 76802800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter • ComfortZone 240 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 10,3 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via Select button • filter capacity: 300 l • filter connection: G ⅜ input and output • maximum withdrawal quantity (filtered water): 1,8 l/min
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító76802XXX
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportAqittura M91
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)316
    • Szélesség (mm)109
    • Mélység (mm)291
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures