Termékek közzététele
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
    Haulotte

    HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

    • Outstanding performance and productivity
    • Very good working envelope
    • Basket load 230 kg
    • Double load 230-450 kg (optional)
    • Driving comfort and sense of security
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte (standard PRO model)
    • Activ'Lighting System Haulotte for secure charging/discharging in low-light conditions (standard PRO model)
    • Fast, proportional and simultaneous movements
    • Boom stiffness
    • Reduced maintenance and operating costs
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Haulotte Stop Emission System: turns the engine off / back on automatically
    • Easy access to all components
    • Modular basket, easy and quick to repair
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóht23-rtj-pro
    • TermékcsaládTelescopic Booms
    • TermékcsoportRTJ
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60_70
    • Uniclass 2015 leírásTelescopic platforms
    • CSI MasterFormat 2014 kód14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlatform Lifts
    • OmniClass szám23-23 13 11 19
    • OmniClass névPlatform Lifts
    • CSI UniFormat II kódG
    • CSI Uniformat II névSITEWORK