Termékek közzététele
HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Performance & ease of use Dual load capacity 230 kg - 450 kg Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Up to 4 simultaneous, proportional movements Optimized serviceability Fully modular basket quick and easy to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Smooth and precise controls 3D jib Rugged boom design
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóht43-rtj-pro
  • TermékcsaládTelescopic Booms
  • TermékcsoportRTJ
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60_70
  • Uniclass 2015 leírásTelescopic platforms
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlatform Lifts
  • OmniClass szám23-23 13 11 19
  • OmniClass névPlatform Lifts
  • CSI UniFormat II kódG
  • CSI Uniformat II névSITEWORK