Termékek közzététele
Star 6C - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 6C - Electric vertical masts - MEWP

Go everywhere High-precision driving & smoothness Intermediate supporting wheels in crawler track system Ability to go through uneven grounds and water puddles Dedicated forklift pockets Great agility in confined working area Compact machine: only 0.76 m width Low turning radius + 0.4 m platform extension Platform with dedicated anti-slip step Ergonomic & intuitive platform control box with battery level indicator Optimal total cost of ownership 3-stage-cylinder mast: no chain & no cable Direct electric drive brushless AC motors Easy access to components (hoods and dedicated hand pump) Onboard diagnostic: Haulotte Activ’Screen
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstar-6-c
  • TermékcsaládVertical Masts
  • TermékcsoportSTAR
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 leírásVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlatform Lifts
  • OmniClass szám23-23 13 11 19
  • OmniClass névPlatform Lifts
  • CSI UniFormat II kódG
  • CSI Uniformat II névSITEWORK