Termékek közzététele
Holder, 477-00-100
Holder, 477-00-100
Holder, 477-00-100
    HEWI

    Holder, 477-00-100

    Range 477 Holder, small - ring-shaped wall-mounted bracket - serves as holder for tumblers or soap dish inserts - 98 mm wide, 25 mm high and 99 mm deep, insert opening 74 mm in diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-00-100
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportTumbler/ Holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)98
    • Mélység (mm)99
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010146
    • ETIM-névGlass/toothbrush holder
    • UNSPSC névSanitary pumps
    • UNSPSC kód40151519
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste