Termékek közzététele
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Range 477 Mirror clip - flat mirror clip - used to hold mirrors 6 mm thick - anti-theft protection through concealed screw fixing - 30 mm wide, 60 mm high and 18 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - supplied in pairs - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-01-100
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)30
    • Mélység (mm)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011164
    • ETIM-névMirror clamp
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors