Termékek közzététele
L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22-200
L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22-200
L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22-200
    HEWI

    L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22-200

    Range 801 L-shaped support rail - Rods connected at a shallow angle with steel fixing rosettes - Used for holding and supporting - With continuous, corrosion-resistant steel core - Centre-to-centre 620 mm and 200 mm, Angle 135°, 200 mm high - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Increased stability thanks to 3 mounting supports - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - Can be mounted on the right and left side - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - Toilet paper holder upgrade kit 801.50.011 and toilet flush release upgrade kit (radio) 801.50.060 can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-22-200
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportL-shaped support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)270
    • Szélesség (mm)690
    • Mélység (mm)89
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors