Termékek közzététele
Support rail WARM TOUCH, 801-36-10050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-10050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-10050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-10050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 801-36-10050

    Range 801 grab bar - Made from high-quality chrome-optic coated polyamide with a warm feel - Bar curved up at right-angles at the ends with steel mounting rosettes - For holding on to and for support - With continuous, corrosion-resistant steel core - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Centre distance 300 mm - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-36-10050
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSupport rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)89
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing