Termékek közzététele
Backrest, Model lefthand,support left, rose right,backrest jet black, 801-51-9263L
Backrest, Model lefthand,support left, rose right,backrest jet black, 801-51-9263L
Backrest, Model lefthand,support left, rose right,backrest jet black, 801-51-9263L
    HEWI

    Backrest, Model lefthand,support left, rose right,backrest jet black, 801-51-9263L

    Back support, Series 801 - back rest with right-angled rods and fixing rosettes attached on both sides - serves to support the back on the WC - left-hand version - one-sided installation on the wall with rosettes (right) - one-sided installation on folding support handles or wall support handles with wall plate (left) - adjustable on site - 650 to 750 mm wide, 150 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - with continuous, corrosion-protected steel core - back rest made of synthetic material in HEWI colour 90 (jet black) - connection made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - meets the requirements according to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-51-9263L
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportBack rest rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)334
    • Szélesség (mm)802
    • Mélység (mm)167
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-25 45 11 23
    • OmniClass névPhysically Challenged Baths and Showers