Termékek közzététele
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-100

    Range 805 Classic Toilet brush unit - brush handle with replaceable black brush head made of polyamide - brush holder with curved bottom and spherical, semi-open top in ring-shaped bracket - suspended brush - top part can be rotated - container is removable, but can also be fitted to prevent theft - brush head can be replaced due to bayonet fixing - anti-theft protection through concealed screw fixing - 141 mm wide, 470 mm high and 140 mm deep - container made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - holder and brush handle made of high-quality stainless steel, satin surface finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító805-20-100
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportToilet brushes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)470
    • Szélesség (mm)141
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010555
    • ETIM-névLavatory brush set
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS