Termékek közzététele
SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660
SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660
SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660

    Electronic disinfection dispenser wall model - Made of stainless steel powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - Contact-free disinfectant dispenser - Disinfectant is dispensed as a spray - Illumination of the disinfection area when the sensor is activated (blue light) - Dispenser serves to hold commercially available disinfectant - With inner container for free filling, capacity 500 ml - Side level indicator - Removable synthetic drip tray and inlay in HEWI colour 90 (jet black) - Engagement position for removing the pump or changing the battery - 387 mm high, 122 mm deep, 102 mm wide, weight: approx. 4 kg - For wall mounting - Including non-corrosive HEWI fixing material - Batteries (AA 1.5 V / 4 pcs.) not included in the scope of supply - CE and UKCA marking in accordance with EMC Directive 2014/30/EU
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-06-01660
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportDispenser systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)387
    • Szélesség (mm)102
    • Mélység (mm)122
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 43 15 27
    • OmniClass névSanitary Goods Dispensers