Termékek közzététele
L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-203XA
L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-203XA
L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-203XA
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-203XA

    L-shaped support rail with shower head holder, System 900 - left-hand version - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with fixing rosettes and shower holder - horizontal length 600 mm, vertical length 1250 mm, 88 mm depth - rail diameter 32 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, matt satin surface - Shower holder made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - Suitable for hand showers from various manufacturers - Shower holder can be continuously tilted and adjusted in height by pressing a large push button - Conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - for mounting on the wall with specific HEWI fixing material and roses - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-33-203XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportL-shaped support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1320
    • Szélesség (mm)710
    • Mélység (mm)106
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből