Termékek közzététele
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
    HEWI

    Floor support, 900-50-02160

    Floor support - vertical floor support for retrofitting on hinged support rails and stationary support rails Duo 900.50... - for mounting height 680 mm - support made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - vertical length 565 mm - height adjustment within +/- 15 mm range possible - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-50-02160
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged and stationary support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)565
    • Szélesség (mm)30
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011032
    • ETIM-névFloor stand disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars