Termékek közzététele
Hinged support rail, 900-50B217XA
Hinged support rail, 900-50B217XA
Hinged support rail, 900-50B217XA
    HEWI

    Hinged support rail, 900-50B217XA

    Swing-up grab bar, System 900 - with a horizontal, round handle level - for holding, supporting and raising the patient - can be folded upwards and folded downwards with braking - permanently smooth-running, low-maintenance joint, preset in the factory - 700 mm projection, 259 mm high and 78 mm wide, bar diameter 33 mm - load capacity up to 100 kg - wall plate and extension arm made of high-quality synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - top grab bar made of metal, in stainless steel look - for mounting with corrosion-free and tested HEWI fixing material for different wall constructions (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of delivery - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-50B217XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged and stationary support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)259
    • Szélesség (mm)78
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars