Termékek közzététele
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 950-06-75050

    Hygiene bag dispenser - cubic basic body with soft radii - linear and functional in a clear and harmonious design language - serves to hold and remove standard hygiene bags made of plastic - for wall mounting - 143 mm wide, 103 mm high and 27 mm deep - made of polyamide with high-quality chrome-optical coating - including corrosion-free HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-06-75050
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)103
    • Szélesség (mm)143
    • Mélység (mm)27
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC012353
    • ETIM-névAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 43 15 27
    • OmniClass névSanitary Goods Dispensers