Termékek közzététele
MT76 Composite Floor Slab
MT76 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT76 Composite Floor Slab

    3.3/5 csillag3.3(6 vélemény)
    Characterised by the the height of the profile, including dovetails, this sheet model is especially recommended for buildings with a metal structure, where size and space take on added importance, such as industrial buildings, office buildings, hospitals, leisure centres and shopping centres.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhiansa-compslab-mt76
    • TermékcsaládProfiled Sheet
    • TermékcsoportComposite Slab
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)76
    • Szélesség (mm)880
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
    • IFC besorolásFödém
    • UNSPSC névSteel profiles
    • UNSPSC kód30102304
    • Uniclass 2015 kódSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 névComposite Metal Decking
    • OmniClass szám23-13 35 23 11 13
    • OmniClass névMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction