Termékek közzététele
MT60 Composite Floor Slab
MT60 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT60 Composite Floor Slab

    4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)
    The MT-60 panel has been developed together with the Structures Group of the Department of Continuing Resources of the Advanced College of Engineers of Seville,
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhiansa-compslab-mt60
    • TermékcsaládProfiled Sheet
    • TermékcsoportComposite Slab
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)820
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
    • IFC besorolásFödém
    • UNSPSC névSteel profiles
    • UNSPSC kód30102304
    • Uniclass 2015 kódSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 névComposite Metal Decking
    • OmniClass szám23-13 35 23 11 13
    • OmniClass névMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction