Termékek közzététele
MT100 Composite Floor Slab
MT100 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT100 Composite Floor Slab

    The MT-100 composite floor profile (named due to the 100 mm rib height) is especially suitable for large-scale buildings with metal structures and significant light between supports. This panel design adapts perfectly to building types such as industrial, office and tertiary buildings, large public buildings, department stores and warehouses, shopping, leisure and sports centres.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhiansa-compslab-mt100
    • TermékcsaládProfiled Sheet
    • TermékcsoportComposite Slab
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)675
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
    • IFC besorolásFödém
    • UNSPSC névSteel profiles
    • UNSPSC kód30102304
    • Uniclass 2015 kódSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 névComposite Metal Decking
    • OmniClass szám23-13 35 23 11 13
    • OmniClass névMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction