Termékek közzététele
MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

The MT-56 DECK has a 56mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 952 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-deck-mt56
  • TermékcsaládProfiled Sheet
  • TermékcsoportProfiled Deck
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)56
  • Szélesség (mm)952
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névSteel profiles
  • UNSPSC kód30102304
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Roof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 33
  • OmniClass névRoof Decking
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings