Termékek közzététele
BANDEJA 90.380 Profiled Roof Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Roof Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-cub-ban90-380
  • TermékcsaládProfiled Sheet
  • TermékcsoportProfiled Roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 leírásMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Roof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 27 11 13
  • OmniClass névSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings