Termékek közzététele
MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

3.7/5 csillag3.7(11 vélemény)
A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-cub-mo18
  • TermékcsaládProfiled Sheet
  • TermékcsoportProfiled Roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)18
  • Szélesség (mm)1064
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 leírásMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Roof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 27 11 13
  • OmniClass névSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings