Termékek közzététele
MT42 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Roof Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-cub-mt42
  • TermékcsaládProfiled Sheet
  • TermékcsoportProfiled Roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)42
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 leírásMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Roof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 27 11 13
  • OmniClass névSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings