Termékek közzététele
MT52 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT52 Profiled Roof Sheet

3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)
The MT-52 has a 52mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 895 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-cub-mt52
  • TermékcsaládProfiled Sheet
  • TermékcsoportProfiled Roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)52
  • Szélesség (mm)895
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 leírásMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Roof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 27 11 13
  • OmniClass névSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings