Termékek közzététele
MT42 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Deck Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-deck-mt42
  • TermékcsaládProfiled Sheet
  • TermékcsoportProfiled Deck
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)42
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névSteel profiles
  • UNSPSC kód30102304
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Roof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 33
  • OmniClass névRoof Decking
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings