Termékek közzététele
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    TEJA Roof Insulated sandwich panel

    4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
    The Hiansa panel Teja model consists of an exterior sheet that resembles a classic tiled roof, which gives the sheet an attractive appearance. This panel has an urban-style design and is recommended for homes, country buildings and single-family houses with roof slopes of at least 10%.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhiansa-teja
    • TermékcsaládRoof Sandwich Panel
    • TermékcsoportRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass szám23-13 35 21 19 15
    • OmniClass névStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings