Termékek közzététele
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY ALU 5GR Roof Insulated sandwich panel

    3.7/5 csillag3.7(6 vélemény)
    Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a centesimal aluminium sheet on its interior face. For use on sloping roof surfaces with minimum inclinations of 7%.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhiansa-easy-alu-5gr
    • TermékcsaládRoof Sandwich Panel
    • TermékcsoportRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass szám23-13 35 21 19 15
    • OmniClass névStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings