Termékek közzététele
EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel

Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a lining of felt board on its interior face. The ribs on its outer (exterior) face provide this panel with excellent rigidity, while the foam core provides a high level of thermal insulation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-easy-board-5gr
  • TermékcsaládRoof Sandwich Panel
  • TermékcsoportRoof Sandwich Panel Visible Fixing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliuretán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_84
  • Uniclass 2015 leírásStructural roofing units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • OmniClass szám23-13 35 21 19 15
  • OmniClass névStructural Insulated Panels
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings