Termékek közzététele
BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-fac-ban90-380
  • TermékcsaládProfiled Sheet
  • TermékcsoportProfiled wall cladding
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névFinishing materials and products
  • UNSPSC kód301519
  • Uniclass 2015 kódSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 leírásMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass szám23-15 15 17 13
  • OmniClass névMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls