Termékek közzététele
MT32F Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT32F Profiled Façade Sheet

The Hiansa MT-32F has a 32mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with available lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request. Galvanised, aluzinc and pre-painted finishes are offered in a variety of colours.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-fac-mt32f
  • TermékcsaládProfiled Sheet
  • TermékcsoportProfiled wall cladding
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)32
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névFinishing materials and products
  • UNSPSC kód301519
  • Uniclass 2015 kódSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 leírásMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass szám23-15 15 17 13
  • OmniClass névMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls